??
CADモデル選択
K0108.2121X30
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0108 - Tension levers external thread
Bill of material
K0108.2121X30
BESTKIPP
Order No.
K0108.2121X30
GRAD
degree
20 °
GR
size
2
X
External thread
M 12
H1
height
5.5 mm
L
Length
30 mm
D
diameter
19 mm
D1
diameter
28 mm
D2
diameter
32 mm
D3
diameter
12 mm
H
height
51.5 mm
H2
height
42.0 mm
H3
height
68.5 mm
H4
height
57.5 mm
A
Length
106.0 mm
A2
Length
15 mm
ZZ
No. of teeth
24
GEW
Approx. weight
0.3407 kg
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245073955
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.

Embedded user actions